Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318959

Staré objednací číslo:

RRH-120-56-200

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
165 - 659 7,3584 Kč
660 + 6,6226 Kč
Standardní balení: 165

Objednávejte násobky 165

Cena celkem:

1 214,14 Kč

165 x 7,3584 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.6 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Šířka 20.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás