Menu Vyhledávání

Válcový ferit 7.0 mm 12.0 mm 15.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318980

Staré objednací číslo:

RRH-120-70-150

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 799 8,5615 Kč
800 + 7,7053 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 712,30 Kč

200 x 8,5615 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 7.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Šířka 15.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás