Menu Vyhledávání

Válcový ferit 7.3 mm 12.0 mm 20.0 mm 69 Ω 108 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318997

Staré objednací číslo:

RRH-120-73-200

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 7,1283 Kč
400 + 6,4155 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

712,83 Kč

100 x 7,1283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 7.3 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Šířka 20.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás