Menu Vyhledávání

Válcový ferit 8.5 mm 12.0 mm 12.0 mm 39 Ω 75 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10640920

Staré objednací číslo:

RRH-120-85-120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 799 5,769 Kč
800 + 5,192 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 153,80 Kč

200 x 5,769 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 8.5 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Šířka 12.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás