Menu Vyhledávání

Válcový ferit 6.3 mm 14.2 mm 15.0 mm 92 Ω 146 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319031

Staré objednací číslo:

RRH-142-64-150

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 799 11,6218 Kč
800 + 10,4597 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 324,36 Kč

200 x 11,6218 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 6.3 mm
Celkový průměr 14.2 mm
Šířka 15.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás