Menu Vyhledávání

Válcový ferit 6.3 mm 14.2 mm 28.5 mm 164 Ω 255 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319048

Staré objednací číslo:

RRH-142-64-285

2860 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
110 - 439 16,7287 Kč
440 + 15,0558 Kč
Standardní balení: 110

Objednávejte násobky 110

Cena celkem:

1 840,16 Kč

110 x 16,7287 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 6.3 mm
Celkový průměr 14.2 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás