Menu Vyhledávání

Válcový ferit 8.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 128 Ω 195 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319086

Staré objednací číslo:

RRH-142-80-285

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
110 - 439 12,0517 Kč
440 + 10,8465 Kč
Standardní balení: 110

Objednávejte násobky 110

Cena celkem:

1 325,69 Kč

110 x 12,0517 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 14.2 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás