Menu Vyhledávání

Válcový ferit 6.9 mm 14.9 mm 27.9 mm 151 Ω 237 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319093

Staré objednací číslo:

RRH-149-70-279

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
110 - 439 11,0874 Kč
440 + 9,9787 Kč
Standardní balení: 110

Objednávejte násobky 110

Cena celkem:

1 219,61 Kč

110 x 11,0874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 6.9 mm
Celkový průměr 14.9 mm
Šířka 27.9 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás