Menu Vyhledávání

Válcový ferit 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10432129

Staré objednací číslo:

RRH-158-79-160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 12,9358 Kč
400 + 11,6423 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 293,58 Kč

100 x 12,9358 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 7.9 mm
Celkový průměr 15.8 mm
Šířka 16.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás