Menu Vyhledávání

Válcový ferit 8.0 mm 16.0 mm 16.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319147

Staré objednací číslo:

RRH-160-80-160

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 11,2266 Kč
400 + 10,1039 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 122,66 Kč

100 x 11,2266 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Šířka 16.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás