Menu Vyhledávání

Válcový ferit 9.0 mm 16.0 mm 17.0 mm 61 Ω 115 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319154

Staré objednací číslo:

RRH-160-90-170

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 479 10,0038 Kč
480 + 9,0034 Kč
Standardní balení: 120

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

1 200,46 Kč

120 x 10,0038 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 9.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Šířka 17.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás