Menu Vyhledávání

Válcový ferit 9.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319161

Staré objednací číslo:

RRH-160-90-280

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
99 - 395 19,8037 Kč
396 + 17,8234 Kč
Standardní balení: 99

Objednávejte násobky 99

Cena celkem:

1 960,57 Kč

99 x 19,8037 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 9.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Šířka 28.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás