Menu Vyhledávání

Válcový ferit 8.3 mm 17.5 mm 28.5 mm 143 Ω 242 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319192

Staré objednací číslo:

RRH-175-83-285

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
88 - 351 24,7024 Kč
352 + 22,2322 Kč
Standardní balení: 88

Objednávejte násobky 88

Cena celkem:

2 173,81 Kč

88 x 24,7024 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 8.3 mm
Celkový průměr 17.5 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás