Menu Vyhledávání

Válcový ferit 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319215

Staré objednací číslo:

RRH-175-95-350

704 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
88 - 351 37,5918 Kč
352 + 33,8327 Kč
Standardní balení: 88

Objednávejte násobky 88

Cena celkem:

3 308,08 Kč

88 x 37,5918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 9.5 mm
Celkový průměr 17.5 mm
Šířka 35.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás