Menu Vyhledávání

Válcový ferit 10.0 mm 18.0 mm 28.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319222

Staré objednací číslo:

RRH-180-100-280

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
88 - 351 22,6513 Kč
352 + 20,3862 Kč
Standardní balení: 88

Objednávejte násobky 88

Cena celkem:

1 993,31 Kč

88 x 22,6513 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 18.0 mm
Šířka 28.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás