Menu Vyhledávání

Válcový ferit 10.1 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10428436

Staré objednací číslo:

RRH-186-102-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
88 - 351 14,7578 Kč
352 + 13,282 Kč
Standardní balení: 88

Objednávejte násobky 88

Cena celkem:

1 298,69 Kč

88 x 14,7578 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 10.1 mm
Celkový průměr 18.6 mm
Šířka 25.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás