Menu Vyhledávání

Válcový ferit 13.0 mm 19.0 mm 29.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319253

Staré objednací číslo:

RRH-190-130-290

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
77 - 307 19,5315 Kč
308 + 17,5784 Kč
Standardní balení: 77

Objednávejte násobky 77

Cena celkem:

1 503,93 Kč

77 x 19,5315 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 13.0 mm
Celkový průměr 19.0 mm
Šířka 29.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás