Menu Vyhledávání

Válcový ferit 6.3 mm 19.0 mm 35.0 mm 242 Ω 324 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10641477

Staré objednací číslo:

RRH-190-63-350

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
77 - 307 39,2582 Kč
308 + 35,3325 Kč
Standardní balení: 77

Objednávejte násobky 77

Cena celkem:

3 022,88 Kč

77 x 39,2582 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 6.3 mm
Celkový průměr 19.0 mm
Šířka 35.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás