Menu Vyhledávání

Válcový ferit 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319284

Staré objednací číslo:

RRH-259-128-286

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 159 77,8538 Kč
160 + 70,0684 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

3 114,15 Kč

40 x 77,8538 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 12.8 mm
Celkový průměr 25.9 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás