Menu Vyhledávání

Válcový ferit 13.7 mm 28.5 mm 28.5 mm 158 Ω 250 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319291

Staré objednací číslo:

RRH-285-138-286

72 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
24 - 95 96,3575 Kč
96 + 86,7217 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte násobky 24

Cena celkem:

2 312,58 Kč

24 x 96,3575 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 13.7 mm
Celkový průměr 28.5 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás