Menu Vyhledávání

Válcový ferit 0.8 mm 3.5 mm 3.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10630044

Staré objednací číslo:

RRH-35-8-35

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4000 - 15999 1,0846 Kč
16000 + 0,976 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 4000

Cena celkem:

4 338,40 Kč

4000 x 1,0846 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 0.8 mm
Celkový průměr 3.5 mm
Šířka 3.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás