Menu Vyhledávání

Válcový ferit 2.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319376

Staré objednací číslo:

RRH-40-20-40

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4000 - 15999 0,8232 Kč
16000 + 0,7409 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 4000

Cena celkem:

3 292,80 Kč

4000 x 0,8232 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 2.0 mm
Celkový průměr 4.0 mm
Šířka 4.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás