Menu Vyhledávání

Válcový ferit 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10638972

Staré objednací číslo:

RRH-50-22-180

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 4,9585 Kč
2000 + 4,4627 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 479,25 Kč

500 x 4,9585 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 2.1 mm
Celkový průměr 5.0 mm
Šířka 18.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás