Menu Vyhledávání

Válcový ferit 2.3 mm 5.0 mm 5.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319413

Staré objednací číslo:

RRH-50-23-50

1800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 7999 1,1402 Kč
8000 + 1,0261 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

2 280,40 Kč

2000 x 1,1402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 2.3 mm
Celkový průměr 5.0 mm
Šířka 5.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás