Menu Vyhledávání

Válcový ferit 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10629949

Staré objednací číslo:

RRH-60-30-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 5,6819 Kč
2000 + 5,1138 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 840,95 Kč

500 x 5,6819 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 3.0 mm
Celkový průměr 6.0 mm
Šířka 25.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás