Menu Vyhledávání

Válcový ferit 3.0 mm 7.9 mm 10.0 mm 68 Ω 108 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10641453

Staré objednací číslo:

RRH-79-30-100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 3999 2,5413 Kč
4000 + 2,2872 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 541,30 Kč

1000 x 2,5413 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 3.0 mm
Celkový průměr 7.9 mm
Šířka 10.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás