Menu Vyhledávání

Válcový ferit 4.0 mm 7.9 mm 12.8 mm 66 Ω 107 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319437

Staré objednací číslo:

RRH-79-40-128

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 3,3973 Kč
2000 + 3,0577 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 698,65 Kč

500 x 3,3973 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 4.0 mm
Celkový průměr 7.9 mm
Šířka 12.8 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás