Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 14.5 mm 75 Ω 121 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319482

Staré objednací číslo:

RRH-95-50-145

154 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 2,0503 Kč
2000 + 1,8452 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 025,15 Kč

500 x 2,0503 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.0 mm
Celkový průměr 9.5 mm
Šířka 14.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás