Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319499

Staré objednací číslo:

RRH-95-50-160

8100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 1199 3,9175 Kč
1200 + 3,5258 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 175,25 Kč

300 x 3,9175 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.0 mm
Celkový průměr 9.5 mm
Šířka 16.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás