Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 19.5 mm 98 Ω 153 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319505

Staré objednací číslo:

RRH-95-50-195

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 1199 5,8073 Kč
1200 + 5,2264 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 742,19 Kč

300 x 5,8073 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.0 mm
Celkový průměr 9.5 mm
Šířka 19.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás