Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.8 mm 9.5 mm 10.0 mm 38 Ω 68 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10319529

Staré objednací číslo:

RRH-95-58-100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 3,6106 Kč
2000 + 3,2495 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 805,30 Kč

500 x 3,6106 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.8 mm
Celkový průměr 9.5 mm
Šířka 10.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás