Menu Vyhledávání

Toroidní ferit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10641262

Staré objednací číslo:

RT-120-60-80

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 3,6226 Kč
2000 + 3,2603 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 811,30 Kč

500 x 3,6226 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Toroidní feritové jádro
Vnitřní průměr 6.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Šířka 8.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás