Menu Vyhledávání

Toroidní ferit 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10320211

Staré objednací číslo:

RT-175-95-127

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 11,7674 Kč
400 + 10,5906 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 176,74 Kč

100 x 11,7674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Toroidní feritové jádro
Vnitřní průměr 9.5 mm
Celkový průměr 17.5 mm
Šířka 13.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás