Menu Vyhledávání

Toroidní ferit 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10629932

Staré objednací číslo:

RT-190-100-100

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 11,5833 Kč
400 + 10,425 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 158,33 Kč

100 x 11,5833 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Toroidní feritové jádro
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 19.0 mm
Šířka 10.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás