Menu Vyhledávání

Toroidní ferit 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10320488

Staré objednací číslo:

RT-360-250-127

144 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
24 - 95 46,3324 Kč
96 + 41,6992 Kč
Standardní balení: 24

Objednávejte násobky 24

Cena celkem:

1 111,98 Kč

24 x 46,3324 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra toroidní
Vnitřní průměr 25 mm
Celkový průměr 36 mm
Šířka 13.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás