Menu Vyhledávání

Ferrite Toolbox

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Brašna na nářadí s feritovými magnety - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

20437817


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    190.0 mm
  • Šířka
    375.0 mm
  • Hloubka
    155.0 mm
  • Hmotnost (kg)
    5.0 kg
  • Celní nomenklatura
    3926909790