Menu Vyhledávání

Ferule kónické 76.0 mm 38.0 mm PVC černá

Kónická kruhová ferule s montáži zatlačením je určena k ochraně konců trubek, spodních částí židlí, stolů a nábytku před opotřebením způsobeným kontaktem se zemí. Zajišťuje bezpečné uchycení a zabraňuje poškození podlahy nebo povrchu. Černá barva, vyrobeno z PVC.
Nové objednací číslo:

10323700

Staré objednací číslo:

009075069907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 101,0839 Kč
250 - 999 60,5192 Kč
1000 + 53,0589 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 527,10 Kč

25 x 101,0839 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 76.0 mm
h 27.5 mm
Materiál (podrobně) PVC
Barva černá
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás