Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Koupit
26,3691 Kč - 77,1691 Kč 5675 Skladem
46.0 mm
25.5 mm
45,1802 Kč - 99,1875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
27.5 mm
2,9004 Kč - 7,1117 Kč 300 Skladem
5.0 mm
10.0 mm
4,4901 Kč - 11,0162 Kč 30 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
5,4941 Kč - 16,1756 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
17.0 mm
7,9344 Kč - 17,5143 Kč 475 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
11,309 Kč - 24,9189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
24.0 mm
13,6796 Kč - 53,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
21,6419 Kč - 84,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
34.0 mm
11,2253 Kč - 23,2497 Kč 60 Skladem
32.0 mm
39.0 mm
8,3249 Kč - 17,0952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2,3287 Kč - 4,6271 Kč 3010 Skladem
12.0 mm
17.0 mm
5,2152 Kč - 10,2654 Kč 300 Skladem
22.0 mm
26.0 mm
10202562 6,9025 Kč - 13,5595 Kč 1167 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
59,4622 Kč - 124,8707 Kč 2250 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
1,4084 Kč - 2,7808 Kč 3598 Skladem
8.0 mm
13.0 mm
7,8368 Kč - 15,4748 Kč 143 Skladem
25.0 mm
30.0 mm
13,317 Kč - 29,7238 Kč 150 Skladem
5.0 mm
11.0 mm
0,7641 Kč - 1,5091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
1,1601 Kč - 2,2906 Kč 99 Skladem
6.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 5
Ferule kónické 46.0 mm 35.0 mm PVC černá

10323649

Cenové rozmezí
77,1691 Kč - 26,3691 Kč

Skladové zásoby
5675 Skladem
Parametry
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 64.0 mm 36.0 mm PVC černá

10323687

Cenové rozmezí
99,1875 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 10.0 mm 5.0 mm PVC černá

10403914

Cenové rozmezí
7,1117 Kč - 2,9004 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 13.0 mm 8.0 mm PVC černá

10403952

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 17.0 mm 12.0 mm PVC černá

10403983

Cenové rozmezí
16,1756 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC černá

10404027

Cenové rozmezí
17,5143 Kč - 7,9344 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 24.0 mm 20.0 mm PVC černá

10404065

Cenové rozmezí
24,9189 Kč - 11,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC černá

10404102

Cenové rozmezí
53,1984 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC černá

10404140

Cenové rozmezí
84,3087 Kč - 21,6419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 32.0 mm PVC černá

10202609

Cenové rozmezí
23,2497 Kč - 11,2253 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 28.0 mm PVC černá

10202647

Cenové rozmezí
17,0952 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 12.0 mm PVC bílá

10336403

Cenové rozmezí
4,6271 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3010 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 22.0 mm PVC černá

10202524

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 25.0 mm PVC černá

10202562

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
1167 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 16.0 mm PVC bílá

10338117

Cenové rozmezí
124,8707 Kč - 59,4622 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kónické 8.0 mm PVC bílá

10336397

Cenové rozmezí
2,7808 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
3598 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 25.0 mm PVC bílá

10336373

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,8368 Kč

Skladové zásoby
143 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 35.0 mm PVC bílá

10336434

Cenové rozmezí
29,7238 Kč - 13,317 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 4.0 mm PVC bílá

10336410

Cenové rozmezí
1,5091 Kč - 0,7641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Ferule kónické 6.3 mm PVC bílá

10336366

Cenové rozmezí
2,2906 Kč - 1,1601 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000