10336038
1221645
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 299 | 162,3562 Kč |
300 - 499 | 124,8872 Kč |
500 + | 99,9265 Kč |
Barva | černá |
---|---|
Materiál krytu | ABS |
Materiál filtru | polyuretanová pěna |
Materiál chrániče filtru | ABS |
Tvar | Čtvercové |
Zahrnuje | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 32.0 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.26 in |
Šířka čela | 40.0 mm |
Šířka čela | 1.575 in |
Rozměr ventilátoru | 40.0 mm |
Rozměr ventilátoru | 40.0 mm |
Průměr montážního otvoru | 4.1 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.161 in |
Celková výška | 40.0 mm |
Celková výška | 1.575 in |
Celková tloušťka | 4.8 mm |
Celková tloušťka | 0.189 in |
Celková šířka | 40.0 mm |
Celková šířka | 1.575 in |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.