Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 60.0 mm 60.0 mm ABS;polyuretanová pěna

Fan filter, guard and retainer assembly set that provides IP30 protection. Manufactured with high impact plastics that provide UL94-V0 protection. The foam filter also meets UL94HF1 smoke generation standards
Nové objednací číslo:

10336045

Staré objednací číslo:

1221646

99 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 364,6531 Kč
100 - 499 184,4584 Kč
500 + 141,8996 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

364,65 Kč

1 x 364,6531 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu ABS
Materiál filtru polyuretanová pěna
Materiál chrániče filtru ABS
Tvar Čtvercové
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.0 mm
Šířka čela 60.0 mm
Rozměr ventilátoru 60.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.6 mm
Celková výška 60.0 mm
Celková tloušťka 6.6 mm
Celková šířka 60.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás