Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 92.0 mm 92.0 mm ABS;polyuretanová pěna

Fan filter, guard and retainer assembly set that provides IP30 protection. Manufactured with high impact plastics that provide UL94-V0 protection. The foam filter also meets UL94HF1 smoke generation standards
Nové objednací číslo:

10336069

Staré objednací číslo:

1221648

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 422,8751 Kč
100 - 199 214,2578 Kč
200 - 399 164,8104 Kč
400 + 131,8456 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

422,88 Kč

1 x 422,8751 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu ABS
Materiál filtru polyuretanová pěna
Materiál chrániče filtru ABS
Tvar Čtvercové
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 82.6 mm
Šířka čela 95.8 mm
Rozměr ventilátoru 92.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.5 mm
Celková výška 95.8 mm
Celková tloušťka 7.1 mm
Celková šířka 95.8 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás