Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 151.9 mm 151.9 mm ABS;polyuretanová pěna

Fan filter, guard and retainer assembly set that provides IP30 protection. Manufactured with high impact plastics that provide UL94-V0 protection. The foam filter also meets UL94HF1 smoke generation standards
Nové objednací číslo:

10336076

Staré objednací číslo:

1221650

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 674,1488 Kč
100 + 341,1392 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

674,15 Kč

1 x 674,1488 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu ABS
Materiál filtru polyuretanová pěna
Materiál chrániče filtru ABS
Tvar kulaté
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 162.0 mm
Šířka čela 179.3 mm
Rozměr ventilátoru 151.9 mm
Průměr montážního otvoru 5.2 mm
Celková výška 179.3 mm
Celková tloušťka 7.9 mm
Celková šířka 179.3 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás