Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 40.0 mm 40.0 mm PA;SS;PES

Sady poskytují u ventilátorů třídu ochrany IP30. Sada zahrnuje chránič filtru, kryt filtru, drátěný filtr a plstěný filtr.
Nové objednací číslo:

10316856

Staré objednací číslo:

RCP-040-T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 161,0272 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

8 051,36 Kč

50 x 161,0272 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu polyamid
Materiál filtru Polyester
Materiál chrániče filtru polyamid
Tvar Čtvercové
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Hloubka 46.5 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 32.2 mm
Šířka čela 46.5 mm
Rozměr ventilátoru 40.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.1 mm
Celková tloušťka 4.3 mm
Celková šířka 43.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás