Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 60.0 mm 60.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Nové objednací číslo:

10316870

Staré objednací číslo:

RCP-060-T

332 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 159,4505 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

3 189,01 Kč

20 x 159,4505 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu polyamid
Materiál filtru Polyester
Materiál chrániče filtru polyamid
Tvar Čtvercové
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Hloubka 64.9 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.1 mm
Šířka čela 64.9 mm
Rozměr ventilátoru 60.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.1 mm
Celková tloušťka 6.0 mm
Celková šířka 60.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás