Menu Vyhledávání

Filtry pro ventilátory – sady 80.0 mm 80.0 mm PA;SS;PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Nové objednací číslo:

10316887

Staré objednací číslo:

RCP-080-T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 171,5296 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 715,30 Kč

10 x 171,5296 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál krytu polyamid
Materiál filtru Polyester
Materiál chrániče filtru polyamid
Tvar Čtvercové
Zahrnuje Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Hloubka 84.8 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 71.8 mm
Šířka čela 84.8 mm
Rozměr ventilátoru 80.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.1 mm
Celková tloušťka 6.0 mm
Celková šířka 80.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás