Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Délka závitu | Průměr základny | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
989,3233 Kč - 1 114,3639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
885,7711 Kč - 997,7458 Kč | 1 Skladem |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
518,2488 Kč - 575,282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
642,8188 Kč - 724,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
886,287 Kč - 983,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
572,4333 Kč - 644,7901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
664,5583 Kč - 748,5591 Kč | 11 Skladem |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
1 034,9219 Kč - 1 148,793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
590,6907 Kč - 655,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
871,4082 Kč - 981,5701 Kč | 1 Skladem |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
779,1651 Kč - 877,6554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
750,1394 Kč - 844,9687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
590,6907 Kč - 655,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||