Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 19.1 mm 19.1 mm hliník

Kabelové svorky pro ploché kabely mají nízkoprofilové provedení, vhodné pro použití do omezených prostorů a jsou lehké a odolné. Používají se k uchycení plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z lesklého hliníku a se samolepicí základnou.
Nové objednací číslo:

10148136

Staré objednací číslo:

AFCC-12

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 12,9963 Kč
1000 + 10,8628 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 249,08 Kč

250 x 12,9963 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 7616991099
Délka základny 19.1 mm
Šířka základny 9.0 mm
Vnitřní šířka 19.1 mm
šířka kabelu 6.4 mm
Celková výška 6.4 mm
Materiál (podrobně) hliník
Typ lepidla Rubber
Barva přírodní
Specifikace RMS
Specifikace RMS-34
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás