Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely samolepicí 25.4 mm 25.4 mm hliník

Kabelové svorky pro ploché kabely mají nízkoprofilové provedení, vhodné pro použití do omezených prostorů a jsou lehké a odolné. Používají se k uchycení plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z lesklého hliníku a se samolepicí základnou.
Nové objednací číslo:

10148143

Staré objednací číslo:

AFCC-16

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 13,9027 Kč
1000 + 11,6297 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 475,68 Kč

250 x 13,9027 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 7616991099
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 9.0 mm
Vnitřní šířka 25.4 mm
šířka kabelu 6.4 mm
Celková výška 7.9 mm
Materiál (podrobně) hliník
Typ lepidla Rubber
Barva přírodní
Specifikace RMS
Specifikace RMS-34
Způsob montáže samolepicí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás