10005965
FCCA-30A-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 7,9902 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Celní nomenklatura | 3926909790 |
---|---|
Délka základny | 65.0 mm |
Délka základny | 2.559 in |
Šířka základny | 10.0 mm |
Šířka základny | 0.394 in |
Vnitřní šířka | 52.0 mm |
Vnitřní šířka | 2.047 in |
šířka kabelu | 52.0 mm |
šířka kabelu | 2.047 in |
Vnitřní výška | 14.0 mm |
Vnitřní výška | 0.551 in |
Průměr montážního otvoru | 4.0 mm |
Průměr montážního otvoru | 0.157 in |
Průměr otvoru | 4.0 mm |
Průměr otvoru | 0.157 in |
Celková výška | 19.1 mm |
Celková výška | 0.752 in |
Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 30.0 mm |
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | 1.181 in |
Kompatibilní velikost otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilní velikost otvoru | 0.157 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Barva | přírodní |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Specifikace | RMS-01 |
Způsob montáže | zatlačovací |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.