Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely zatlačovací 64.5 mm 77.0 mm polyamid

Kabelové svorky pro ploché kabely se snadno uchytí do předvrtaného otvoru. Uvolnitelný zámek umožňuje snadno přidávat nebo odebírat kabely. Zároveň je upevňuje a zabraňuje jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94-V-2.
Nové objednací číslo:

10154410

Staré objednací číslo:

FCCB-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,2591 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

925,91 Kč

100 x 9,2591 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 77.0 mm
Šířka základny 20.0 mm
Vnitřní šířka 64.5 mm
šířka kabelu 64.5 mm
Vnitřní výška 7.2 mm
Průměr montážního otvoru 4.8 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Celková výška 11.2 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 64.5 mm
Kompatibilní velikost otvoru 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Způsob montáže zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás